Hersteller-Teilenummer: 2907216
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 730.70 €
Lieferzeit: 47 Arbeitstage
Eingebaute Tiefe: 175 mm
Betriebstemperatur: -20|60 °C
Schutzart (IP) (IP), vorne: IP65
Breite der Front: 96 mm
Höhe der Front: 48 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2907216
Teilenummer
|
---|
2907216 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingebaute Tiefe (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Schutzart (IP) (IP), vorne | Breite der Front (mm) | Höhe der Front (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730.70 € | 1 | 47 Arbeitstage | 175 | -20|60 | IP65 | 96 | 48 |
Loading...
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | - | Spannungsart der Netzspannung | - | Unterstützendes Protokoll für LON | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | - | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | - | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | - |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | - | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | - | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - |
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | - | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | - | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | - |
Unterstützendes Protokoll für ASI | - | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | - | Unterstützendes Protokoll für CAN | - |
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | - | Unterstützendes Protokoll für KNX | - | Unterstützendes Protokoll für Modbus | - |
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | - | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | - | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | - |
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | - | Anzahl programmierbarer Funktionstasten | - | Mit numerischer Tastatur | - |
Mit alphanumerischer Tastatur | - | Nützlicher Projektspeicher / Benutzerspeicher(KByte) | - | Mit Anzeige | - |
Mit Nachrichtensystem (inkl. Puffer und Bestätigung) | - | Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | - | Standardwert (Eingabe) verarbeiten möglich | - |
Mit Rezepten | - | Anzahl der Passwortebenen | - | Mit Drucker | - |
Anzahl der Online Sprachen | - | Anzahl der Anzeigezeilen | - | Anzahl der Zeichen pro Zeile | - |
Maximale Höhe, Anzeige(mm) | - | Präsentierbare Grafikobjekte | - | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | - |
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | - | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | - |
Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | - |
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | - | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | - | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | - |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | - | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | - | Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- |
Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung DC(V) | -|- | Art des Displays | - |
Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - |
Anzahl der Knöpfe mit LED | - | Anzahl der Systemtasten | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitalanzeige, FA MCR, die Teilenummer ist 2907216.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2907216.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Eingebaute Tiefe(mm)
Betriebstemperatur(°C)
Schutzart (IP) (IP), vorne
Breite der Front(mm)
Höhe der Front(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2907064 |
2908781 |
2908782 |
2908800 |
2908801 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Eingebaute Tiefe (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Schutzart (IP) (IP), vorne | Breite der Front (mm) | Höhe der Front (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 151.8 | -20|60 | IP65 | 96 | 48 | |||
530.60 € | 1 | 47 Arbeitstage | 41.5 | -40|60 | - | 96 | 48 | |||
661.90 € | 1 | 19 Arbeitstage | 55.5 | -40|60 | - | 131 | 81.5 | |||
532.40 € | 1 | 22 Arbeitstage | 41.5 | -40|60 | - | 96 | 48 | |||
661.90 € | 1 | 61 Arbeitstage | 55.5 | -40|60 | - | 131 | 81.5 |