Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3212443
Teilenummer
|
---|
3212443 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Intern verbundene Stufen | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 150 | auf Anfrage | Rot | 69.3 | 3.5 | 42.6 | 2 | falsch | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 16 | falsch |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 500 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 2 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstockklemmenblock, PTTB, die Teilenummer ist 3212443.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212443.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Intern verbundene Stufen
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1109053 |
3211791 |
3211792 |
3211794 |
3211827 |
3212444 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Intern verbundene Stufen | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 100 | 7 Arbeitstage | Rot | 68 | 5.2 | 45.8 | 4 | falsch | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | -|- | 22 | wahr | |||
2.25 € | 100 | auf Anfrage | Rot | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 2 | falsch | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | wahr | |||
2.39 € | 100 | auf Anfrage | Orange | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 2 | falsch | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | wahr | |||
2.39 € | 100 | auf Anfrage | Weiß | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 2 | falsch | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | wahr | |||
4.60 € | 50 | 91 Arbeitstage | Blau | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 4 | wahr | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 30 | wahr | |||
1.45 € | 150 | auf Anfrage | Schwarz | 69.3 | 3.5 | 42.6 | 2 | falsch | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 16 | falsch |