• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Durchführungsklemmenblock, PTS (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3213608

Teilenummer
3213608
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

1.73 €

150 7 Arbeitstage Blau80062.46.24340.2|60.25|40.2|60.2|432

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Explosionsgeprüfte Version 'ex e' wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemmenblock, PTS, die Teilenummer ist 3213608.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3213608.

Produktvarianten

Teilenummer
1037083
1037084
1037085
1037086
1094477
3214631
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

0.89 €

250 7 Arbeitstage Rot800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

0.94 €

200 7 Arbeitstage Gelb800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

0.94 €

200 7 Arbeitstage Braun800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

0.94 €

200 7 Arbeitstage Orange800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

1.39 €

150 16 Arbeitstage Schwarz800495.24340.14|40.14|2.50.14|4-|-24

1.08 €

200 74 Arbeitstage Blau50050.73.53740.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5

Technischer Support