Teilenummer
|
---|
3190315 |
3190328 |
3190331 |
3190357 |
3190360 |
3190386 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art des Gehäuses | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 600 | 22 Arbeitstage | - | |||
0.54 € | 350 | 22 Arbeitstage | Steckergehäuse | |||
0.85 € | 250 | 21 Arbeitstage | Steckergehäuse | |||
1.39 € | 150 | 21 Arbeitstage | Steckergehäuse | |||
1.64 € | 150 | 21 Arbeitstage | Steckergehäuse | |||
2.18 € | 100 | 21 Arbeitstage | - |
Loading...
Breite(mm) | - | UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch | Farbgehäuse | - |
Art der Verriegelung | - | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | falsch | Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | - |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Material Adapterplatte | - |
Kabeleinzug positionieren | Sonstige | Position des Schäkels | - | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Gehäuses
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften