Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1045937
Teilenummer
|
---|
1045937 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 250 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 450 | 21.6 | -|- | 4.2 | 17.7 | 0.14|2.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | 17.5 | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schließplatte erforderlich | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 | Intern verbundene Stufen | falsch | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerblock, PTFIX, die Teilenummer ist 1045937.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1045937.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Nennspannung(V)
Länge(mm)
Betriebstemperatur(°C)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1028361 |
1028362 |
1028363 |
1045939 |
1045940 |
1045941 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 450 | 28.6 | -|- | 6.2 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | - | |||
1.26 € | 150 | 23 Arbeitstage | Rot | 450 | 28.6 | -|- | 6.2 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | - | |||
1.33 € | 150 | 23 Arbeitstage | Gelb | 450 | 28.6 | -|- | 6.2 | 21.7 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | - | |||
0.95 € | 200 | 7 Arbeitstage | Orange | 450 | 21.6 | -|- | 4.2 | 17.7 | 0.14|2.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | 17.5 | - | |||
0.95 € | 200 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 450 | 21.6 | -|- | 4.2 | 17.7 | 0.14|2.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | 17.5 | - | |||
0.95 € | 200 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 450 | 21.6 | -|- | 4.2 | 17.7 | 0.14|2.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | 17.5 | - |