Teilenummer
|
---|
1046954 |
1047459 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 20 | 23 Arbeitstage | Gelb | 500 | 58.1 | -|- | 21.6 | 26.4 | 0.14|2.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | 17.5 | - | |||
10.45 € | 20 | 23 Arbeitstage | Gelb | 500 | 58.1 | -|- | 21.6 | 26.4 | 0.14|2.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | 17.5 | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schließplatte erforderlich | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 | Intern verbundene Stufen | falsch | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Nennspannung(V)
Länge(mm)
Betriebstemperatur(°C)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften