Terminierungsblock, K 5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5027091

Teilenummer
5027091
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.22 €

10000 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe - Nennspannung(V) -
Länge(mm) - Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Breite/ Rasterabmessung(mm) - Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) - Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 - Art der elektrischen Anschluss 2 - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) -
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene - Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation - Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) -
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Terminierungsblock, K 5, die Teilenummer ist 5027091.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5027091.

Technischer Support