Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3212008
Teilenummer
|
---|
3212008 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 € | 200 | 22 Arbeitstage | Orange | 800 | 56 | -|- | 6.2 | 36.5 | 2 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 2.5|0.14 | 32 | 0.14 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schließplatte erforderlich | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Intern verbundene Stufen | falsch | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemmenblock, PT, die Teilenummer ist 3212008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212008.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Nennspannung(V)
Länge(mm)
Betriebstemperatur(°C)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3040048 |
3061762 |
3208129 |
3208130 |
3212145 |
3212201 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 100 | 21 Arbeitstage | Blau | 500 | 111.2 | -|- | 5.2 | 35.3 | 6 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | falsch | |||
1.68 € | 150 | auf Anfrage | Orange | 1000 | 57.7 | -|- | 8.2 | 42.2 | 2 | 0.5|10 | 0.5|6 | 0.5|10 | 0.5|6 | 41 | falsch | |||
0.79 € | 250 | auf Anfrage | Grün | 500 | 45 | -|- | 3.5 | 30.5 | 2 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 17.5 | wahr | |||
0.79 € | 250 | auf Anfrage | Gelb | 500 | 45 | -|- | 3.5 | 30.5 | 2 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 17.5 | wahr | |||
2.35 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 1000 | 75.4 | -|- | 12.2 | 52.6 | 2 | 0.5|25 | 0.5|16 | 0.5|25 | 0.5|16 | 76 | wahr | |||
1.31 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 800 | 66.4 | -40|100 | 6.2 | 36.5 | 3 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 32 | falsch |