Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3244631
Teilenummer
|
---|
3244631 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Schließplatte erforderlich | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 1000 | 164 | 54.8 | 91.8 | falsch | 25|300 | 25|300 | 25|300 | 25|300 | 520 | wahr |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss 1 | Bolzenanschluss | Art der elektrischen Anschluss 2 | Bolzenanschluss | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 | Intern verbundene Stufen | falsch | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzenanschlussklemmenblock, RBO, die Teilenummer ist 3244631.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3244631.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Nennspannung(V)
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Schließplatte erforderlich
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3058240 |
3058253 |
3059252 |
3244632 |
3247975 |
3247988 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Schließplatte erforderlich | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.44 € | 20 | 88 Arbeitstage | Grau | 800 | 53.3 | 95.7 | 37 | falsch | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 | falsch | |||
12.59 € | 15 | 88 Arbeitstage | Grau | 800 | 53.3 | 121.7 | 37 | falsch | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 | falsch | |||
18.88 € | 10 | 88 Arbeitstage | Grau | 800 | 53.3 | 173.7 | 37 | falsch | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 | falsch | |||
27.03 € | 10 | 86 Arbeitstage | Blau | 1000 | 164 | 54.8 | 91.8 | falsch | 25|300 | 25|300 | 25|300 | 25|300 | 520 | wahr | |||
16.82 € | 15 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 1500 | 184 | 29 | 66 | falsch | 6|70 | 6|70 | 6|70 | 6|70 | 192 | wahr | |||
29.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 1500 | 265 | 49 | 83.3 | falsch | 10|240 | 10|240 | 10|240 | 10|240 | 415 | wahr |