Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 1000 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 31 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 32.3 |
Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | Bolzenanschluss |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 1 | Intern verbundene Stufen | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.5|10 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.5|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|6 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 41 | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften