Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1413993
Teilenummer
|
---|
1413993 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Durchmesser Steckverbinder (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.26 € | 9 | 7 Arbeitstage | 250 | -40|85 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | IP65 | 19 |
Loading...
Art der Verriegelung | Sonstige | Gescreent | - | Kontaktschalter | Stift |
---|---|---|---|---|---|
Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - | Mit Anzeige | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss | Schneidklemmanschluss | Material der Kontaktfläche | Nickel |
Gewindegröße M.(mm) | 12 | Überspannungskategorie | II | Verschmutzungsgrad | 3 |
Art des Gehäuses | Gerade | Mit Schutzleiter | falsch | Bemessungsstrom in(A) | 4 |
Für Außendurchmesser(mm) | -|- | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - | Materialgewindering | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Anschluss, SACC-MS, die Teilenummer ist 1413993.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1413993.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nennspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Durchmesser Steckverbinder(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1061950 |
1413991 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Durchmesser Steckverbinder (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.96 € | 100 | 46 Arbeitstage | 125 | -25|80 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | - | 16.3 | |||
25.69 € | 8 | 7 Arbeitstage | 48 | -40|85 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | IP65 | 19 |