Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1414705 |
1414706 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Halogen | Höhe (mm) | Nennstrom (A) | Anzahl der Pole | Länge (mm) | Polkodifizierung | Farbkodierung/ Kontakteinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 € | 17 | 7 Arbeitstage | 25 | falsch | 25 | 17.5 | 3 | 70.8 | 1, 2, PE | Schwarz | |||
11.30 € | 17 | 7 Arbeitstage | 25 | falsch | 25 | 17.5 | 3 | 70.8 | 1, 2, PE | Schwarz |
Loading...
Kabeldurchmesser(mm) | -|- | Spannung(kV) | 6 | Kontaktmaterial | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Modell | - | Verbindungsausführung | - | Art der Verriegelung | - |
Nennspannung(V) | 690 | Mit Zugentlastung | wahr | Materialgehäuse | Sonstige |
Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte | Versilbert | Mechanische Codierung | wahr | Continuity Widerstand(mOhm) | - |
Schutzart (IP) | IP66 | Anzahl der Anschlüsse pro Pol | 1 | Feuerlast(kWh) | - |
Verschmutzungsgrad | - | Anschlussquerschnitt (feinsträngig)(mm²) | -|- | Verbindungsquerschnitt (Vollkern)(mm²) | -|- |
Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) | - | Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Halogen
Höhe(mm)
Nennstrom(A)
Anzahl der Pole
Länge(mm)
Polkodifizierung
Farbkodierung/ Kontakteinsatz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften