Signaltrenner, MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2866006

Teilenummer
2866006
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

199.80 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Montageschiene für Schnappbefestigung Breite(mm) 12.5 Höhe(mm) 112.5
Tiefe(mm) 113.7 Schaltstrom(A) Anzahl der Kanäle 1
Energieverbrauch(W) 0.6 Schaltleistung(VA) 0.6 Art der Spannungsversorgung Sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Betriebstemperatur(°C) -20|60 Schaltspannung(V) 8.2
Schaltfrequenz(Hz) 5000 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Schutzart (IP) IP20
Anzahl der digitalen Eingänge, nach NAMUR 1 Anzahl der digitalen Eingänge, potentialfrei 1 Anzahl der Ausgangskreis-Optokoppler 0
Anzahl der Schließer der Ausgangsstromkreise 0 Anzahl der Ausgangsstromkreise Relais-Wechselkontakt 0 Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor anti-valent 0
Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor npn 0 Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor pnp 1 Anzahl der Ausgangskreise Transistor 1
Nennbetriebsfrequenz(Hz) -|- Netzspannung bei AC(V) -|- Netzspannung bei DC(V) 9.6|30
Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR wahr Primärspannungstoleranz(%) Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang falsch
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang wahr Galvanische Trennung zwischen Eingänge falsch Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen wahr
Gerätebauart Einbaugerät Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine Ausgabe der Störungsmeldung
SIL gemäß IEC 61508

Sie befinden sich auf der Seite für Signaltrenner, MACX MCR, die Teilenummer ist 2866006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2866006.

Technischer Support