LWL-Konverter, PSI-MOS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2313986
2313999
2708054
2708067
2708083
2708096
2708261
2708274
2708287
2708290
2708300
2708313
2708326
2708339
2708342
2708355
2708368
2708371
2708384
2708397
2708410
2708423
2708559
2708562
2708575
2708588
2708614
2708711
2708892
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Verwaltet Ethernet Fast Ethernet

1,088.72 €

1 33 Arbeitstage 35102119falschwahr

685.89 €

1 7 Arbeitstage 35102119falschwahr

497.29 €

1 7 Arbeitstage 22.599114.5falsch

471.54 €

1 33 Arbeitstage 22.599114.5falsch

574.34 €

1 7 Arbeitstage 22.599114.5falsch

548.75 €

1 33 Arbeitstage 22.599114.5falsch

1,227.63 €

1 89 Arbeitstage 3599106falsch

966.92 €

1 7 Arbeitstage 3599106falsch

883.00 €

1 7 Arbeitstage 3599106falsch

694.37 €

1 89 Arbeitstage 3599106falsch

866.03 €

1 7 Arbeitstage 3599105falsch

681.06 €

1 7 Arbeitstage 3599105falsch

1,244.43 €

1 7 Arbeitstage 3599105falsch

966.92 €

1 61 Arbeitstage 3599105falsch

521.25 €

1 7 Arbeitstage 3599103falsch

622.15 €

1 7 Arbeitstage 3599103falsch

521.25 €

1 33 Arbeitstage 3599105falsch

622.15 €

1 7 Arbeitstage 3599105falsch

883.00 €

1 33 Arbeitstage 3599103falsch

1,054.51 €

1 33 Arbeitstage 3599103falsch

883.00 €

1 7 Arbeitstage 3599105falsch

1,054.51 €

1 7 Arbeitstage 3599105falsch

1,406.02 €

1 89 Arbeitstage 35105106falsch

1,440.22 €

1 89 Arbeitstage 3599105falsch

1,440.22 €

1 33 Arbeitstage 35105103falsch

1,440.22 €

1 7 Arbeitstage 3599105falsch

1,278.08 €

1 7 Arbeitstage 3599105falschwahr

1,054.51 €

1 7 Arbeitstage 3599105falsch

1,886.03 €

1 7 Arbeitstage 35105106falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bauart Anzahl der Ports 10 Mbit / s BNC Anzahl der Ports 10 Mbit / s AUI
Anzahl der Ports 10 Mbit / s ST Anzahl der Ports 100 Mbit / s RJ45 Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 Anzahl der Ports 10 Mbit / s SC Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST
Spannungsart der Netzspannung Gigabit Ethernet Anzahl der Ports 10 Mbit / s RJ45
Anzahl der Ports 10 Mbit / s VF-45 Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 Anzahl der Ports 100 Mbit / s VF-45
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) Anzahl der Ports GIBC (SX)
Anzahl der Ports GIBC (LX) Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau falsch Schienenmontage möglich
Anzahl der Ports 10 Gbit / s LC (LX) Anzahl der Ports 10 Gbit / s LC (SX) Anzahl der Ports 10 Mbit / s MTRJ
Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s LC (LX) Anzahl der Ports 1000 Mbit / s LC (SX)
Power over Ethernet falsch Wandmontage/ Direktmontage Netzspannung AC 50 Hz(V) 24|24
Netzspannung AC 60 Hz(V) 24|24 Netzspannung DC(V) 24|24 Anzahl der Ports 10 Gbit / s SC (LX)
Anzahl der Ports 10 Gbit / s SC (SX) Anzahl der Ports Mini-GBIC (LX) Anzahl der Ports Mini-GBIC (SX)

Technischer Support