Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2835341
Teilenummer
|
---|
2835341 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltstrom (A) | Anzahl der Kanäle | Energieverbrauch (W) | Schaltleistung (VA) | Art der elektrischen Anschluss | Schutzart (IP) | Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang | Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | Galvanische Trennung zwischen Eingänge | Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 Arbeitstage | 0.001 | 1 | 0.8 | 0.8 | Schraubverbindung | IP20 | falsch | wahr | falsch | wahr |
Loading...
Befestigungsmethode | — | Breite(mm) | 12.4 | Höhe(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 147 | Art der Spannungsversorgung | Sonstige | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | — |
Betriebstemperatur(°C) | -20|60 | Schaltspannung(V) | — | Schaltfrequenz(Hz) | — |
Anzahl der digitalen Eingänge, nach NAMUR | 0 | Anzahl der digitalen Eingänge, potentialfrei | — | Anzahl der Ausgangskreis-Optokoppler | 0 |
Anzahl der Schließer der Ausgangsstromkreise | — | Anzahl der Ausgangsstromkreise Relais-Wechselkontakt | — | Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor anti-valent | 0 |
Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor npn | 0 | Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor pnp | 0 | Anzahl der Ausgangskreise Transistor | 0 |
Nennbetriebsfrequenz(Hz) | -|- | Netzspannung bei AC(V) | -|- | Netzspannung bei DC(V) | 20|30 |
Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR | — | Primärspannungstoleranz(%) | — | Gerätebauart | — |
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | — | Ausgabe der Störungsmeldung | — | SIL gemäß IEC 61508 | — |
Sie befinden sich auf der Seite für Signaltrenner, PI-EX, die Teilenummer ist 2835341.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2835341.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Schaltstrom(A)
Anzahl der Kanäle
Energieverbrauch(W)
Schaltleistung(VA)
Art der elektrischen Anschluss
Schutzart (IP)
Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Eingänge
Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2835367 |
2835574 |
2865117 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schaltstrom (A) | Anzahl der Kanäle | Energieverbrauch (W) | Schaltleistung (VA) | Art der elektrischen Anschluss | Schutzart (IP) | Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang | Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | Galvanische Trennung zwischen Eingänge | Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 43 Arbeitstage | 0.001 | 1 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | |||
- | 1 | 36 Arbeitstage | — | 1 | 0.6 | 0.6 | Schraubverbindung | IP20 | falsch | wahr | falsch | wahr | |||
- | 1 | 35 Arbeitstage | — | — | 0.6 | 0.6 | Schraubverbindung | IP20 | — | — | — | — |