Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2865010
Teilenummer
|
---|
2865010 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Schaltstrom (A) | Anzahl der Kanäle | Energieverbrauch (W) | Schaltleistung (VA) | Schutzart (IP) | Anzahl der digitalen Eingänge, nach NAMUR | Anzahl der digitalen Eingänge, potentialfrei | Anzahl der Schließer der Ausgangsstromkreise | Anzahl der Ausgangsstromkreise Relais-Wechselkontakt | Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor pnp | Anzahl der Ausgangskreise Transistor | Netzspannung bei DC (V) | Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.00 € | 2 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 112.5 | — | 1 | 0.95 | 500 | IP20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2|30 | wahr |
Loading...
Befestigungsmethode | Montageschiene für Schnappbefestigung | Tiefe(mm) | 113.7 | Art der Spannungsversorgung | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Betriebstemperatur(°C) | -20|60 | Schaltspannung(V) | — |
Schaltfrequenz(Hz) | — | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Anzahl der Ausgangskreis-Optokoppler | 0 |
Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor anti-valent | 0 | Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor npn | 0 | Nennbetriebsfrequenz(Hz) | -|- |
Netzspannung bei AC(V) | -|- | Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR | falsch | Primärspannungstoleranz(%) | — |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | wahr | Galvanische Trennung zwischen Eingänge | falsch | Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen | wahr |
Gerätebauart | Einbaugerät | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine | Ausgabe der Störungsmeldung | — |
SIL gemäß IEC 61508 | — |
Sie befinden sich auf der Seite für Signalkonditionierer, MACX MCR, die Teilenummer ist 2865010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2865010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Schaltstrom(A)
Anzahl der Kanäle
Energieverbrauch(W)
Schaltleistung(VA)
Schutzart (IP)
Anzahl der digitalen Eingänge, nach NAMUR
Anzahl der digitalen Eingänge, potentialfrei
Anzahl der Schließer der Ausgangsstromkreise
Anzahl der Ausgangsstromkreise Relais-Wechselkontakt
Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor pnp
Anzahl der Ausgangskreise Transistor
Netzspannung bei DC(V)
Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2865023 |
2865036 |
2865049 |
2865052 |
2865997 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Höhe (mm) | Schaltstrom (A) | Anzahl der Kanäle | Energieverbrauch (W) | Schaltleistung (VA) | Schutzart (IP) | Anzahl der digitalen Eingänge, nach NAMUR | Anzahl der digitalen Eingänge, potentialfrei | Anzahl der Schließer der Ausgangsstromkreise | Anzahl der Ausgangsstromkreise Relais-Wechselkontakt | Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor pnp | Anzahl der Ausgangskreise Transistor | Netzspannung bei DC (V) | Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.00 € | 2 | 26 Arbeitstage | 12.5 | 112.5 | 0.005 | 1 | 0.8 | 0.8 | IP20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19.2|30 | wahr | |||
204.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 112.5 | 0.005 | 2 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.2|30 | wahr | |||
189.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 112.5 | — | 2 | 1 | 500 | IP20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2|30 | wahr | |||
213.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 112.8 | — | 2 | 1.3 | 500 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.2|253 | wahr | |||
151.10 € | 2 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 112.5 | — | 1 | 0.65 | 500 | IP20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.2|30 | falsch |