Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2864480 |
2902033 |
2902035 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Schaltstrom (A) | Energieverbrauch (W) | Betriebstemperatur (°C) | Art der elektrischen Anschluss | Anzahl der Grenzwerte | Netzspannung bei AC (V) | Netzspannung bei DC (V) | Ausgabe der Störungsmeldung | Temperaturdrift (%/K) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 93.1 | 101.2 | — | 0.33 | -20|65 | Schraubverbindung | — | 19.2|19.2 | 19.2|30 | falsch | 0.02 | |||
237.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 109.81 | 119.2 | 6 | 0.5 | -40|70 | Schraubverbindung | 1 | 9.6|9.6 | 9.6|30 | wahr | 0.01 | |||
237.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 109.81 | 119.2 | 6 | 0.5 | -40|70 | Federzuganschluss | 1 | 9.6|9.6 | 9.6|30 | wahr | 0.01 |
Loading...
Befestigungsmethode | Montageschiene für Schnappbefestigung | Breite(mm) | 6.2 | Anzahl der Kanäle | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltleistung(VA) | — | Art der Spannungsversorgung | Sonstige | Schaltspannung(V) | 250 |
Schaltfrequenz(Hz) | — | Schutzart (IP) | IP20 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA | 1 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV | 0 | Anzahl der festen Eingänge | — |
Anzahl der wählbaren Eingänge | — | Anzahl der Schließer der Ausgangsstromkreise | — | Anzahl der Ausgangsstromkreise Relais-Wechselkontakt | 1 |
Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor anti-valent | — | Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor npn | — | Anzahl der Ausgangsschaltungen Transistor pnp | — |
Anzahl der Ausgangskreise Transistor | — | Nennbetriebsfrequenz(Hz) | -|- | Last(Ohm) | -|- |
Einfluss beeinflussen(%/100%) | — | Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR | falsch | Primärspannungstoleranz(%) | — |
Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang | falsch | Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | falsch | Galvanische Trennung zwischen Eingänge | falsch |
Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen | wahr | Gerätebauart | Einbaugerät | SIL gemäß IEC 61508 | — |
Schutzart (IP) (NEMA) | — |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Schaltstrom(A)
Energieverbrauch(W)
Betriebstemperatur(°C)
Art der elektrischen Anschluss
Anzahl der Grenzwerte
Netzspannung bei AC(V)
Netzspannung bei DC(V)
Ausgabe der Störungsmeldung
Temperaturdrift(%/K)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften