Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1702048
Teilenummer
|
---|
1702048 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 900 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | - | Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | - | Anschlussart PCB | - | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Material Anschluss | - | Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | - |
Anzahl der elektrische Verbindungen | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Abstandshalter, RZ, die Teilenummer ist 1702048.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1702048.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Spannung(kV)
Überspannungskategorie
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1701534 |
1701535 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 200 | 12 Arbeitstage | 19.6 | 1000 | 8 | III | 4.6 | 0 | 0° / 180° (horizontal) | 41 | |||
0.93 € | 200 | 7 Arbeitstage | 18.5 | 1000 | 8 | III | 4.6 | 7.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 41 |