Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1988024
Teilenummer
|
---|
1988024 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 100 | 44 Arbeitstage | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 32 | 9 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | Schraubverbindung | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn |
Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, PT, die Teilenummer ist 1988024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1988024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1984730 |
1984743 |
1984756 |
1988037 |
1988040 |
1988053 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 100 | 7 Arbeitstage | 13.65 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 0° / 180° (horizontal) | 17.5 | 14 | |||
3.87 € | 50 | 57 Arbeitstage | 13.65 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 0° / 180° (horizontal) | 17.5 | 15 | |||
4.13 € | 50 | 56 Arbeitstage | 13.65 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 0° / 180° (horizontal) | 17.5 | 16 | |||
4.78 € | 100 | 32 Arbeitstage | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 32 | 10 | |||
5.25 € | 50 | 32 Arbeitstage | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 32 | 11 | |||
5.73 € | 50 | 32 Arbeitstage | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 32 | 12 |