Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1841856
Teilenummer
|
---|
1841856 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Art der Befestigung | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.72 € | 15 | 54 Arbeitstage | 73 | 1000 | -40|100 | - | 8 | 4.8 | 4 | 20 | 10|16 | 16|95 | 25|95 | 16|25 | - | 232 | 1 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, MKDSP, die Teilenummer ist 1841856.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1841856.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Art der Befestigung
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1730065 |
1730081 |
1730214 |
1841869 |
1841898 |
1856142 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Art der Befestigung | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 100 | auf Anfrage | 17.3 | 400 | -|- | - | 4 | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 7 | |||
3.89 € | 50 | auf Anfrage | 17.3 | 400 | -|- | - | 4 | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 9 | |||
4.76 € | 50 | auf Anfrage | 17.3 | 400 | -|- | - | 4 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 11 | |||
27.44 € | 10 | 54 Arbeitstage | 73 | 1000 | -40|100 | - | 8 | 4.8 | 4 | 20 | 10|16 | 16|95 | 25|95 | 16|25 | - | 232 | 2 | |||
68.61 € | 5 | 54 Arbeitstage | 73 | 1000 | -40|100 | - | 8 | 4.8 | 4 | 20 | 10|16 | 16|95 | 25|95 | 16|25 | - | 232 | 5 | |||
18.85 € | 10 | 70 Arbeitstage | 59 | 1000 | -40|100 | - | 8 | 2.4 | 4 | 17.5 | 1.5|70 | 1.5|50 | 1.5|50 | 1.5|16 | - | 192 | 4 |