Leiterplattenklemmenblock, SPT-THR (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1824006

Teilenummer
1824006
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Art der Streifenbildung Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss Anzahl der elektrische Verbindungen

2.98 €

250 96 Arbeitstage 9.7320425.08Blistergürtel (für SMD)0.2|1.50° / 180° (horizontal)6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbgehäuse Schwarz Betriebstemperatur(°C) -40|100 Art der Befestigung -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart - Anschlussart PCB THR- Anschluss
Durchmesser Anschluss(mm) 1.1 Material Anschluss Zinn Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.2|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|1.5 Schutzart (IP) (IP), montiert -
Werkstoff des Isolation - Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt Bemessungsstrom in(A) 13.5

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, SPT-THR, die Teilenummer ist 1824006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1824006.

Produktvarianten

Teilenummer
1822341
1822354
1822367
1824022
1824035
1824048
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Art der Streifenbildung Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss Anzahl der elektrische Verbindungen

2.10 €

220 7 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)5

2.52 €

160 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)6

2.94 €

160 96 Arbeitstage 16.21602.52.63.5Keine0.2|1.590° (senkrecht nach oben)7

3.82 €

250 29 Arbeitstage 9.7320425.08Blistergürtel (für SMD)0.2|1.50° / 180° (horizontal)8

4.24 €

250 29 Arbeitstage 9.7320425.08Blistergürtel (für SMD)0.2|1.50° / 180° (horizontal)9

4.66 €

250 28 Arbeitstage 9.7320425.08Blistergürtel (für SMD)0.2|1.50° / 180° (horizontal)10

Technischer Support