Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1823573
Teilenummer
|
---|
1823573 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 200 | 29 Arbeitstage | 15.6 | 320 | 4 | 2 | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 7 |
Loading...
Farbgehäuse | Schwarz | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | - | Anschlussart PCB | THR- Anschluss |
Durchmesser Anschluss(mm) | 1.1 | Material Anschluss | Zinn | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|1.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.2|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|1.5 | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | - | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt | Bemessungsstrom in(A) | 13.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, SPT-THR, die Teilenummer ist 1823573.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1823573.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Spannung(kV)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Art der Streifenbildung
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Anzahl der elektrische Verbindungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1822341 |
1822354 |
1822367 |
1823586 |
1823599 |
1823609 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Anzahl der elektrische Verbindungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 220 | 7 Arbeitstage | 16.2 | 160 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | Keine | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 5 | |||
2.52 € | 160 | 96 Arbeitstage | 16.2 | 160 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | Keine | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
2.94 € | 160 | 96 Arbeitstage | 16.2 | 160 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | Keine | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 7 | |||
3.82 € | 200 | auf Anfrage | 15.6 | 320 | 4 | 2 | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
4.24 € | 200 | 29 Arbeitstage | 15.6 | 320 | 4 | 2 | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 9 | |||
4.66 € | 200 | auf Anfrage | 15.6 | 320 | 4 | 2 | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 10 |