Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1824925
Teilenummer
|
---|
1824925 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Art der Leiterplattenbefestigung | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 9 |
Loading...
Farbgehäuse | Schwarz | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | - | Anschlussart PCB | SMD-Verbindung |
Durchmesser Anschluss(mm) | 1.1 | Material Anschluss | Zinn | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|1.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.2|1.5 | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | - |
Bemessungsstrom in(A) | 13.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, SPT-SMD, die Teilenummer ist 1824925.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1824925.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Spannung(kV)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Art der Streifenbildung
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Art der Leiterplattenbefestigung
Anzahl der elektrische Verbindungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1824187 |
1824226 |
1824239 |
1824938 |
1824941 |
1824954 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Art der Leiterplattenbefestigung | Anzahl der elektrische Verbindungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 200 | 47 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 12 | |||
3.28 € | 200 | auf Anfrage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 5 | |||
3.83 € | 200 | 96 Arbeitstage | 13.6 | 160 | 2.5 | - | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | Verbindungskontakt | 6 | |||
5.87 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 10 | |||
6.42 € | 300 | auf Anfrage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 11 | |||
6.96 € | 300 | 49 Arbeitstage | 7.7 | 320 | 4 | - | 5.08 | Blistergürtel (für SMD) | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | Flansch | 12 |