Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1709203
Höhe(mm) | 19.5 | Farbgehäuse | Schwarz | Nennspannung(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannung(kV) | 6 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung | Anschlussart PCB | Lötanschluss |
Durchmesser Anschluss(mm) | 1.4 | Länge Stift(mm) | 5 | Material Anschluss | Zinn |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.5 | Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|4 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1.5 |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt | Bemessungsstrom in(A) | 20 | Anzahl der elektrische Verbindungen | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, GKDS-EX, die Teilenummer ist 1709203.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1709203.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften