Leiterplattenklemmenblock, SPT (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1719286

Teilenummer
1719286
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Durchmesser Anschluss
(mm)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss Bemessungsstrom in
(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen

14.47 €

50 35 Arbeitstage 24.2100082.14.67.50.2|100.25|60.2|60.2|60° / 180° (horizontal)4111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbgehäuse Grün Betriebstemperatur(°C) -40|100 Art der Befestigung -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Anschlussart - Anschlussart PCB Lötanschluss
Material Anschluss Zinn Art der Streifenbildung Keine Schutzart (IP) (IP), montiert -
Werkstoff des Isolation Sonstige Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, SPT, die Teilenummer ist 1719286.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1719286.

Produktvarianten

Teilenummer
1719192
1719202
1719215
1719299
1719367
1719383
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Durchmesser Anschluss
(mm)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss Bemessungsstrom in
(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen

2.63 €

100 7 Arbeitstage 24.2100082.14.67.50.2|100.25|60.2|60.2|60° / 180° (horizontal)412

3.95 €

50 7 Arbeitstage 24.2100082.14.67.50.2|100.25|60.2|60.2|60° / 180° (horizontal)413

5.26 €

50 7 Arbeitstage 24.2100082.14.67.50.2|100.25|60.2|60.2|60° / 180° (horizontal)414

15.78 €

50 35 Arbeitstage 24.2100082.14.67.50.2|100.25|60.2|60.2|60° / 180° (horizontal)4112

9.20 €

50 7 Arbeitstage 19100082.14.67.50.2|100.25|60.2|60.2|690° (senkrecht nach oben)417

11.83 €

50 7 Arbeitstage 19100082.14.67.50.2|100.25|60.2|60.2|690° (senkrecht nach oben)419

Technischer Support