Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1771185
Teilenummer
|
---|
1771185 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Anschlussart PCB | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09 € | 25 | 44 Arbeitstage | 23 | Grün | 400 | -40|100 | - | 4 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 24 | 40 |
Loading...
Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung | Material Anschluss | Zinn |
Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, MKDS, die Teilenummer ist 1771185.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1771185.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Anschlussart PCB
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1727272 |
1727285 |
1727298 |
1777590 |
1777613 |
1777639 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Anschlussart PCB | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 51 | 29 Arbeitstage | 9.2 | Schwarz | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | SMD-Verbindung | - | 2 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 8 | 6 | |||
5.57 € | 45 | 29 Arbeitstage | 9.2 | Schwarz | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | SMD-Verbindung | - | 2 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 8 | 7 | |||
7.16 € | 36 | 29 Arbeitstage | 9.2 | Schwarz | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | SMD-Verbindung | - | 2 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Verbindungskontakt | 8 | 9 | |||
5.69 € | 50 | 28 Arbeitstage | 27 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 41 | 7 | |||
7.32 € | 50 | 28 Arbeitstage | 27 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 41 | 9 | |||
8.94 € | 50 | 28 Arbeitstage | 27 | Grün | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | Lötanschluss | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | Verbindungskontakt | 41 | 11 |