Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1703651 |
1703652 |
1704335 |
1729292 |
1736793 |
1760646 |
1891454 |
1891506 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 100 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 400 | - | 4 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 24 | 6 | |||
4.38 € | 50 | 96 Arbeitstage | 17.5 | 400 | - | 4 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 24 | 12 | |||
7.66 € | 50 | 28 Arbeitstage | 17.7 | 400 | - | 4 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 24 | 21 | |||
4.22 € | 50 | 28 Arbeitstage | 16.25 | 400 | V0 | 4 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 16 | 12 | |||
4.05 € | 50 | 47 Arbeitstage | 27.6 | 630 | - | 6 | 1.8 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | 4 | |||
16.22 € | 50 | 47 Arbeitstage | 27.6 | 630 | - | 6 | 1.8 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | 16 | |||
4.92 € | 40 | 51 Arbeitstage | 17.7 | 400 | V0 | 4 | - | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 16 | 10 | |||
1.14 € | 200 | 7 Arbeitstage | 17.7 | 400 | V0 | 4 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 16 | 3 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | Federzuganschluss | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn |
Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften