Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1701649
Teilenummer
|
---|
1701649 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.92 € | 10 | 37 Arbeitstage | 29 | -40|100 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 12 | 20 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 400 | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 2 | Spannung(kV) | 4 |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Federzuganschluss |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, ZFKKDSA, die Teilenummer ist 1701649.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1701649.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Betriebstemperatur(°C)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1702717 |
1702718 |
1702719 |
1755554 |
1776009 |
1888852 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 50 | 40 Arbeitstage | 29 | -40|100 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 17.5 | 5 | |||
5.47 € | 50 | 28 Arbeitstage | 29 | -40|100 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 17.5 | 6 | |||
10.04 € | 50 | 28 Arbeitstage | 29 | -40|100 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 17.5 | 11 | |||
8.79 € | 50 | 89 Arbeitstage | 29.7 | -|- | 1.1 | 3.7 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 16 | 10 | |||
20.07 € | 25 | 40 Arbeitstage | 29 | -40|100 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 17.5 | 22 | |||
5.68 € | 50 | 37 Arbeitstage | 29 | -40|100 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 12 | 6 |