Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Anschlussart | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16.2 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 6 | 9 | |||
6.10 € | 30 | 19 Arbeitstage | 16.2 | 160 | -40|-40 | V0 | 2.5 | - | - | - | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 6 | 11 | |||
8.87 € | 30 | 19 Arbeitstage | 16.2 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 6 | 16 | |||
7.20 € | 30 | 19 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 13 | |||
7.76 € | 30 | 19 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 14 | |||
5.68 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.1 | 160 | -|- | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 12 | 10 | |||
3.97 € | 50 | 47 Arbeitstage | 17.1 | 160 | -40|100 | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 7 | |||
7.38 € | 50 | 47 Arbeitstage | 17.1 | 160 | -40|100 | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 13 | |||
9.08 € | 50 | 47 Arbeitstage | 17.1 | 160 | -40|100 | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 16 | |||
8.92 € | 50 | 82 Arbeitstage | 16.15 | 320 | -|- | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 15 | 15 | |||
2.91 € | 100 | 82 Arbeitstage | 13.4 | 320 | -|- | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 15 | 5 | |||
7.73 € | 50 | 82 Arbeitstage | 17 | 320 | -40|100 | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 13 | |||
2.33 € | 100 | 82 Arbeitstage | 19.2 | 320 | -|- | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 4 | |||
2.07 € | 100 | 82 Arbeitstage | 13.4 | 630 | -|- | V0 | 6 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 7.62 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 0° / 180° (horizontal) | 17.5 | 3 | |||
2.76 € | 100 | 82 Arbeitstage | 13.4 | 630 | -|- | - | 6 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 7.62 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 17.5 | 4 | |||
5.62 € | 50 | 82 Arbeitstage | 17 | 630 | -40|100 | - | 6 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 7.62 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 17.5 | 8 | |||
1.38 € | 150 | 82 Arbeitstage | 19.4 | 630 | -|- | V0 | 6 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 7.62 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 17.5 | 2 | |||
2.07 € | 100 | 82 Arbeitstage | 19.4 | 630 | -|- | - | 6 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 7.62 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 17.5 | 3 | |||
10.79 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.1 | 160 | -|- | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 12 | 19 | |||
0.91 € | 200 | 82 Arbeitstage | 19.48 | 200 | -|- | V0 | 2.5 | III | 2 | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|1 | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 2 | |||
14.41 € | 20 | 7 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 26 | |||
17.73 € | 20 | 23 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 32 | |||
11.89 € | 50 | 82 Arbeitstage | 17 | 320 | -40|100 | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 20 | |||
10.11 € | 50 | 82 Arbeitstage | 17 | 320 | -40|-40 | - | 4 | - | - | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 17 | |||
14.27 € | 20 | 82 Arbeitstage | 17 | 320 | -40|100 | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 24 | |||
8.32 € | 50 | 82 Arbeitstage | 17 | 320 | -40|100 | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 14 | |||
10.70 € | 20 | 82 Arbeitstage | 17 | 320 | -40|100 | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 18 | |||
12.75 € | 20 | 23 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 23 | |||
15.46 € | 20 | 82 Arbeitstage | 17 | 320 | -40|100 | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 26 | |||
11.08 € | 20 | 19 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 20 | |||
3.88 € | 50 | 7 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 7 | |||
13.30 € | 20 | 23 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 24 | |||
2.38 € | 100 | 82 Arbeitstage | 17 | 320 | -40|100 | V0 | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 4 | |||
2.97 € | 100 | 82 Arbeitstage | 17 | 320 | -40|100 | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 5 | |||
3.57 € | 100 | 82 Arbeitstage | 17 | 320 | -40|100 | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 6 | |||
4.16 € | 50 | 82 Arbeitstage | 17 | 320 | -40|100 | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 7 | |||
- | - | 20 | auf Anfrage | 16.2 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 6 | 28 | ||
16.07 € | 20 | 23 Arbeitstage | 16.2 | 160 | -40|100 | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 6 | 29 | |||
9.98 € | 20 | 19 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 18 | |||
3.51 € | 100 | 82 Arbeitstage | 17 | 630 | -40|100 | - | 6 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 7.62 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 17.5 | 5 | |||
2.84 € | 100 | 47 Arbeitstage | 16.1 | 160 | -|- | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 12 | 5 | |||
7.76 € | 30 | 19 Arbeitstage | 16.2 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 6 | 14 | |||
6.65 € | 30 | 7 Arbeitstage | 16.2 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 6 | 12 | |||
8.31 € | 30 | 19 Arbeitstage | 16.2 | 160 | -40|100 | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 6 | 15 | |||
1.70 € | 150 | 47 Arbeitstage | 16.1 | 160 | -|- | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 12 | 3 | |||
9.42 € | 20 | 19 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 17 | |||
12.19 € | 20 | 23 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 22 | |||
9.65 € | 50 | 47 Arbeitstage | 17.1 | 160 | -40|100 | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 17 | |||
4.07 € | 50 | 82 Arbeitstage | 19.2 | 320 | -|- | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 7 | |||
5.95 € | 50 | 82 Arbeitstage | 16.15 | 320 | -|- | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 15 | 10 | |||
9.51 € | 50 | 82 Arbeitstage | 16.15 | 320 | -|- | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 15 | 16 | |||
3.41 € | 100 | 47 Arbeitstage | 16.1 | 160 | -|- | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 12 | 6 | |||
3.51 € | 100 | 82 Arbeitstage | 16.2 | 630 | -|- | - | 6 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 7.62 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 17.5 | 5 | |||
4.92 € | 250 | 82 Arbeitstage | 16.2 | 630 | -|- | - | 6 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 7.62 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 17.5 | 7 | |||
9.30 € | 50 | 82 Arbeitstage | 19.2 | 320 | -|- | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | 16 | |||
12.19 € | 20 | 23 Arbeitstage | 16.2 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 6 | 22 | |||
6.24 € | 50 | 47 Arbeitstage | 17.1 | 160 | -40|100 | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | 11 | |||
3.57 € | 100 | 82 Arbeitstage | 16.15 | 320 | -|- | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 15 | 6 | |||
5.35 € | 50 | 82 Arbeitstage | 16.15 | 320 | -|- | - | 4 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 5.08 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 15 | 9 | |||
9.98 € | 20 | 19 Arbeitstage | 16.2 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.6 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 6 | 18 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Anschlussart
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften