Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1700897
Teilenummer
|
---|
1700897 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Anschlussart | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 150 | 82 Arbeitstage | 19.4 | 630 | -|- | V0 | 6 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 7.62 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 17.5 | 2 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, FFKDSA, die Teilenummer ist 1700897.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1700897.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Anschlussart
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1700266 |
1700279 |
1700318 |
1700907 |
1703505 |
1704498 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Anschlussart | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20 € | 30 | 19 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 13 | |||
7.76 € | 30 | 19 Arbeitstage | 17 | 160 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | - | 1.1 | 3.4 | 2.54 | 0.14|0.5 | -|- | 0.14|0.14 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | 14 | |||
5.68 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.1 | 160 | -|- | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 12 | 10 | |||
2.07 € | 100 | 82 Arbeitstage | 19.4 | 630 | -|- | - | 6 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 7.62 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | -|- | 90° (senkrecht nach oben) | 17.5 | 3 | |||
10.79 € | 50 | 47 Arbeitstage | 16.1 | 160 | -|- | - | 2.5 | III | 2 | - | 1.3 | 3.4 | 3.81 | 0.14|1 | 0.25|0.34 | 0.14|0.34 | -|- | 0° / 180° (horizontal) | 12 | 19 | |||
0.91 € | 200 | 82 Arbeitstage | 19.48 | 200 | -|- | V0 | 2.5 | III | 2 | Federzuganschluss | 1.2 | 3.5 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|1 | 45° / 135° (nach unten geneigt) | 12 | 2 |