Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Höhe(mm) | 13.9 | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannung(kV) | 2.5 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung | Anschlussart PCB | Lötanschluss |
Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 | Länge Stift(mm) | 3.5 | Material Anschluss | Zinn |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 3.5 | Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|1.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|1.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|0.75 |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 90° (senkrecht nach oben) |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften