• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leiterplattenklemmenblock, SPTAF (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1862068

Teilenummer
1862068
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Spannung
(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen

1.34 €

200 61 Arbeitstage 12.8160V02.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1.5164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbgehäuse Grün Betriebstemperatur(°C) -40|100 Art der Befestigung -
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Anschlussart - Anschlussart PCB Lötanschluss Durchmesser Anschluss(mm) 1.1
Länge Stift(mm) 2.6 Material Anschluss Zinn Art der Streifenbildung Keine
Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation Sonstige Winkel Leiterplatte / Anschluss 45° / 135° (nach unten geneigt)
Art der Leiterplattenbefestigung Verbindungskontakt

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, SPTAF, die Teilenummer ist 1862068.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1862068.

Produktvarianten

Teilenummer
1861962
1861975
1861988
1862071
1862084
1862097
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Spannung
(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen

1.67 €

190 61 Arbeitstage 10.6160V02.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1.5165

2.01 €

160 61 Arbeitstage 10.6160V02.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1.5166

2.34 €

140 61 Arbeitstage 10.6160V02.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1.5167

1.67 €

180 61 Arbeitstage 12.8160V02.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1.5165

2.01 €

130 7 Arbeitstage 12.8160V02.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1.5166

2.34 €

130 61 Arbeitstage 12.8160V02.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1.5167

Technischer Support