Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1862369
Teilenummer
|
---|
1862369 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68 € | 50 | 63 Arbeitstage | 10.6 | 320 | V0 | 4 | 5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 11 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | - | Anschlussart PCB | Lötanschluss | Durchmesser Anschluss(mm) | 1.1 |
Länge Stift(mm) | 2.6 | Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, SPTAF, die Teilenummer ist 1862369.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1862369.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1861962 |
1861975 |
1861988 |
1862372 |
1862385 |
1862398 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 190 | 61 Arbeitstage | 10.6 | 160 | V0 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 5 | |||
2.01 € | 160 | 61 Arbeitstage | 10.6 | 160 | V0 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 6 | |||
2.34 € | 140 | 61 Arbeitstage | 10.6 | 160 | V0 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 7 | |||
4.01 € | 50 | 61 Arbeitstage | 10.6 | 320 | V0 | 4 | 5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 12 | |||
4.34 € | 50 | 63 Arbeitstage | 10.6 | 320 | V0 | 4 | 5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 13 | |||
4.68 € | 40 | 63 Arbeitstage | 10.6 | 320 | V0 | 4 | 5 | 0.2|1.5 | 0.25|0.75 | 0.2|0.75 | 0.2|1.5 | 16 | 14 |