Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1985263
Teilenummer
|
---|
1985263 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 100 | auf Anfrage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 9 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Art der Befestigung | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | - |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Durchmesser Anschluss(mm) | 1 | Material Anschluss | Zinn |
Art der Streifenbildung | Keine | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattenklemmenblock, PTSA, die Teilenummer ist 1985263.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1985263.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1985111 |
1985137 |
1985140 |
1985289 |
1985360 |
1985386 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.79 € | 60 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 17 | |||
4.24 € | 80 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 19 | |||
4.46 € | 80 | auf Anfrage | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 20 | |||
2.45 € | 80 | 7 Arbeitstage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 11 | |||
4.24 € | 80 | auf Anfrage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 19 | |||
4.68 € | 40 | auf Anfrage | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 21 |