Sicherheitsrelais, PSR-SPP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2963983

Teilenummer
2963983
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

291.14 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 22.5 Höhe(mm) 112 Tiefe(mm) 114.5
Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Mit Genehmigung nach UL falsch Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme wahr
Mit Starteingabe falsch Mit Rückkopplungsschaltung wahr Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter 0 Typenklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574 - Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Schienenmontage möglich wahr Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) 20.4|26.4 Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) 20.4|26.4
Netzspannung Us bei DC(V) 20.4|26.4 Mit Genehmigung für den TÜV wahr Mit Genehmigung für BG BIA falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Ausführung des Schalters der Eingänge Schließer Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Ebene e
Spannungsart zum Betätigen AC/DC SIL gemäß IEC 61508 -

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsrelais, PSR-SPP, die Teilenummer ist 2963983.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2963983.

Technischer Support