Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | - | Breite(mm) | 22.6 | Höhe(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 99 | Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme | falsch | Antrieb, Polarisation | - |
Fahren, Einstellung wechseln | - | Mit forcierten Kontakte | wahr | Ausführung des Schalters | Doppelkontakt |
Komplett mit Sockel | falsch | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) | -|- |
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung Us bei DC(V) | -|- | Schutzart (IP) | IP20 |
Mit LED- Anzeige | - | Spannungsart zum Betätigen | - | Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt | 0 |
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer | 0 | Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften