Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2963721
Breite(mm) | 22.5 | Höhe(mm) | 99 | Tiefe(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Mit Genehmigung nach UL | falsch | Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme | wahr |
Mit Starteingabe | falsch | Mit Rückkopplungsschaltung | wahr | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt | 0 |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter | 0 |
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter | 0 |
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter | 0 | Typenklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574 | - | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung |
Schienenmontage möglich | wahr | Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) | 20.4|26.4 | Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) | 20.4|26.4 |
Netzspannung Us bei DC(V) | 20.4|26.4 | Mit Genehmigung für den TÜV | wahr | Mit Genehmigung für BG BIA | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Ausführung des Schalters der Eingänge | Schließer | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Ebene e |
Spannungsart zum Betätigen | AC/DC | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsrelais, PSR-SCP, die Teilenummer ist 2963721.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2963721.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften