Koppelrelais, PSR-SPF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2981457

Teilenummer
2981457
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.99 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 40.1 Höhe(mm) 111.73
Tiefe(mm) 50.1 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation -
Fahren, Einstellung wechseln - Mit forcierten Kontakte wahr Ausführung des Schalters Doppelkontakt
Komplett mit Sockel falsch Art der elektrischen Anschluss Federzuganschluss Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei DC(V) -|- Schutzart (IP) IP20
Mit LED- Anzeige - Spannungsart zum Betätigen - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 0

Sie befinden sich auf der Seite für Koppelrelais, PSR-SPF, die Teilenummer ist 2981457.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2981457.

Technischer Support