Relaismodul, PLC-RSC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1078680
1078800
1079387
1079402
2909509
2909511
2909512
2909517
2909518
2909519
2909520
2909521
2909522
2909524
2909525
2909526
2909648
2909649
2909650
2909651
2909652
2909653
2909655
2909656
2909657
2909658
2909660
2909661
2909663
2909664
2909665
2910502
2910503
2910504
2910505
2910506
2910507
2910508
2910511
2910513
2910514
2910515
2910517
2910518
2910535
2910536
2967303
2987286
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Antrieb, Polarisation Mit forcierten Kontakte Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zum Betätigen Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt

23.60 €

10 7 Arbeitstage 13.994Polarisiertfalsch-|--|-20.2|33.6DC10

21.65 €

10 7 Arbeitstage 13.994Polarisiertfalsch-|--|-10.44|16.8DC10

73.15 €

10 61 Arbeitstage 13.994Polaritätsfreifalsch190|253190|253-|-AC02

73.15 €

10 7 Arbeitstage 13.994Polaritätsfreifalsch190|253190|253-|-AC01

24.95 €

10 7 Arbeitstage 13.994-falsch-|--|-20.2|33.6DC02

29.35 €

10 7 Arbeitstage 13.994-falsch102|168102|168102|168AC/DC02

30.25 €

10 12 Arbeitstage 13.994-falsch179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC02

26.30 €

10 12 Arbeitstage 13.994-falsch-|--|-10.3|16.8DC02

29.60 €

10 12 Arbeitstage 13.994-falsch-|--|-10.3|16.8DC01

24.30 €

10 7 Arbeitstage 13.994-falsch-|--|-20.2|33.6DC01

30.00 €

10 33 Arbeitstage 13.994-falsch102|168102|168102|168AC/DC01

30.90 €

10 12 Arbeitstage 13.994-falsch179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

20.15 €

10 7 Arbeitstage 6.1294-falsch-|--|-9.72|16.8DC01

19.20 €

10 7 Arbeitstage 6.1294-falsch-|--|-18.5|33.6DC01

28.10 €

10 7 Arbeitstage 6.1294-falsch93.6|16893.6|16893.6|168AC/DC01

28.90 €

10 7 Arbeitstage 6.1294-falsch179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

20.20 €

10 19 Arbeitstage 6.1394-falsch-|--|-9.72|16.8DC01

15.25 €

20 7 Arbeitstage 6.1294-falsch-|--|-18.5|33.6DC01

23.65 €

10 7 Arbeitstage 6.1294-falsch18.5|33.618.5|33.618.5|33.6AC/DC01

22.45 €

10 12 Arbeitstage 13.9594-falsch93.6|16893.6|16893.6|168AC/DC01

28.05 €

10 12 Arbeitstage 6.1294-falsch-|--|-96.25|175DC01

23.35 €

10 7 Arbeitstage 6.1294-falsch179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

16.15 €

20 12 Arbeitstage 6.1294-falsch-|--|-18.5|33.6DC01

24.65 €

10 33 Arbeitstage 6.1294-falsch20.2|33.620.2|33.620.2|33.6AC/DC01

23.35 €

10 7 Arbeitstage 6.1294-falsch93.6|16893.6|16893.6|168AC/DC01

29.15 €

10 12 Arbeitstage 6.1294-falsch-|--|-96.25|175DC01

24.30 €

10 12 Arbeitstage 6.1294-falsch179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

15.25 €

20 7 Arbeitstage 6.1394-falsch-|--|-18.5|33.6DC10

16.20 €

20 47 Arbeitstage 6.1394-falsch-|--|-18.5|33.6DC10

24.30 €

10 12 Arbeitstage 6.1294-falsch93.6|16893.6|16893.6|168AC/DC10

25.20 €

10 12 Arbeitstage 6.1294-falsch179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC10

19.55 €

10 7 Arbeitstage 13.9104-falsch-|--|-20.2|33.6DC02

25.85 €

10 12 Arbeitstage 13.9104-falsch20.9|33.620.9|33.620.9|33.6AC/DC02

25.60 €

10 12 Arbeitstage 13.9104-falsch-|--|-40.3|62.4DC02

26.90 €

10 33 Arbeitstage 13.9104-falsch96|16896|16893.5|154AC02

26.90 €

10 12 Arbeitstage 13.9104-falsch207|264.5207|264.5209|264AC02

21.40 €

10 7 Arbeitstage 13.9104-falsch-|--|-20.2|33.6DC02

28.15 €

10 12 Arbeitstage 13.9104-falsch20.9|33.620.9|33.620.9|33.6AC/DC02

28.40 €

10 12 Arbeitstage 13.9104-falsch96|16896|16893.5|154AC02

28.40 €

10 12 Arbeitstage 13.9104-falsch207|264.5207|264.5209|264AC02

20.20 €

10 7 Arbeitstage 13.9104-falsch-|--|-20.2|33.6DC01

26.50 €

10 12 Arbeitstage 13.9104-falsch20.2|33.620.2|33.620.2|33.6AC/DC01

27.75 €

10 12 Arbeitstage 13.9104-falsch96|16896|16893.5|154AC01

27.75 €

10 12 Arbeitstage 13.9104-falsch207|265207|265209|264AC01

42.85 €

10 7 Arbeitstage 13.9104-wahr-|--|-20.2|32.4DC02

45.45 €

10 19 Arbeitstage 13.9104-wahr20.9|32.420.9|32.420.9|32.4AC/DC02

24.60 €

10 12 Arbeitstage 13.994-falsch-|--|-51|84DC02

26.70 €

10 7 Arbeitstage 6.1294-falsch-|--|-179.4|264.5DC01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Höhe(mm) 80 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch
Fahren, Einstellung wechseln Monostabil Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt Komplett mit Sockel wahr
Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Schutzart (IP) IP20 Mit LED- Anzeige -
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0

Technischer Support