Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2864464
Breite(mm) | 22.5 | Höhe(mm) | 99 | Tiefe(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Strommessbereich(A) | -|- | Externer Stromwandler | - | Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme | - |
Single-Phasen - Hysterese möglich | - | Drei-Phasen - Hysterese möglich | - | Einphasig unter Strom möglich | - |
Dreiphasenunterstrom möglich | - | Einphasiger Überstrom möglich | - | Dreiphasenüberstrom möglich | - |
Enthält die Funktion Gleichspannung unter Strom | - | Enthält die Funktion Gleichspannung über Strom | - | Funktion Hysterese | - |
Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) | -|- | Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) | -|- |
Netzspannung Us bei DC(V) | -|- | Maximal zulässige Einschaltverzögerungszeit(s) | - | Minimale einstellbare Einschaltverzögerungszeit(s) | - |
Maximal zulässige Verzögerungszeit (einstellbar) off-(s) | - | Minimal einstellbare Verzögerungszeit (einstellbar) off-(s) | - | Spannungsart zum Betätigen | - |
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt | - | Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer | - | Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Stromüberwachung, MCR-SL, die Teilenummer ist 2864464.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2864464.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften