Einzelrelais, REL-MR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1012698
1012737
1013727
1081616
2834821
2834847
2904475
2906213
2906988
2908180
2908181
2908821
2908822
2908823
2908824
2909641
2909642
2909643
2909644
2909645
2909647
2961163
2961228
2961231
2961244
2961273
2961286
2961299
2961325
2961370
2961383
2961464
2961477
2961493
2961503
2961516
2961532
2961545
2961561
2987338
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Antrieb, Polarisation Art der elektrischen Anschluss Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Schutzart (IP) Spannungsart zum Betätigen Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt

6.93 €

30 8 Arbeitstage 132925-Sonstige-|--|-88|242-DC02

6.93 €

30 8 Arbeitstage 132925-Sonstige-|--|-88|242-DC01

8.29 €

30 8 Arbeitstage 132925-Sonstige-|--|-88|242-DC02

10.35 €

20 8 Arbeitstage 12.929.215.7---|--|-9.6|27SonstigeDC10

5.20 €

40 7 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-31.2|115.2SonstigeDC01

6.42 €

30 7 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-31.2|119SonstigeDC02

4.81 €

40 8 Arbeitstage 12.929.215.7---|--|-9.6|27SonstigeDC10

10.55 €

20 7 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-18.7|59.5SonstigeDC02

9.37 €

20 8 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-9.4|29.8SonstigeDC02

5.25 €

40 7 Arbeitstage 132925.5PolaritätsfreiSonstige-|--|-19.2|52.8SonstigeDC01

5.64 €

40 7 Arbeitstage 132925.5PolaritätsfreiSonstige-|--|-19.2|52.8SonstigeDC02

11.15 €

20 8 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-7.8|28.8SonstigeDC01

10.90 €

20 8 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-15.6|57.6SonstigeDC01

11.15 €

20 8 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-71.5|264SonstigeDC01

11.15 €

20 8 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-71.5|272.8SonstigeDC02

10.30 €

20 8 Arbeitstage 52816-Sonstige-|--|-7.2|33SonstigeDC01

9.23 €

20 7 Arbeitstage 52816-Sonstige-|--|-14.4|66SonstigeDC01

15.10 €

20 8 Arbeitstage 52816-Sonstige-|--|-36|165SonstigeDC01

11.55 €

20 8 Arbeitstage 52816-Sonstige-|--|-7.2|33SonstigeDC01

10.45 €

20 8 Arbeitstage 52816-Sonstige-|--|-14.4|66SonstigeDC01

16.15 €

20 12 Arbeitstage 52816-Sonstige-|--|-36|165SonstigeDC01

9.53 €

20 7 Arbeitstage 52815-Sonstige-|--|-7.2|33SonstigeDC01

8.29 €

30 7 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-71.5|272.8SonstigeDC02

13.25 €

20 8 Arbeitstage 52815---|--|-28.8|132SonstigeDC01

14.50 €

20 8 Arbeitstage 52815---|--|-28.8|132SonstigeDC01

5.50 €

40 7 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-39|148.8SonstigeDC02

6.16 €

30 8 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-39|148.8SonstigeDC02

5.80 €

40 7 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-7.8|29.76SonstigeDC02

5.25 €

40 8 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-39|144SonstigeDC01

9.43 €

20 7 Arbeitstage 52815-Sonstige-|--|-2.7|12.4-DC01

8.45 €

30 7 Arbeitstage 52815-Sonstige-|--|-10.8|49.5SonstigeDC01

5.92 €

40 7 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige18.7|37.218.7|37.2-|-SonstigeAC02

7.21 €

30 8 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige93.6|18693.6|186-|-SonstigeAC02

9.43 €

20 7 Arbeitstage 52815-Sonstige-|--|-10.8|49.5SonstigeDC01

5.86 €

40 7 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige18.72|37.218.72|37.2-|--AC01

6.70 €

30 7 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige93.6|18693.6|186-|--AC01

5.07 €

40 7 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-7.8|28.8-DC01

5.07 €

40 7 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-15.6|57.6-DC01

7.60 €

30 8 Arbeitstage 12.929.215.7-Sonstige-|--|-71.5|264-DC01

10.55 €

20 8 Arbeitstage 12.929.215.7---|--|-19.2|54SonstigeDC10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Fahren, Einstellung wechseln Monostabil
Mit forcierten Kontakte falsch Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt Komplett mit Sockel falsch
Mit LED- Anzeige - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0

Technischer Support