Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2961273 |
2961286 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Antrieb, Polarisation | Art der elektrischen Anschluss | Netzspannung Us bei AC 50 Hz (V) | Netzspannung Us bei AC 60 Hz (V) | Netzspannung Us bei DC (V) | Schutzart (IP) | Spannungsart zum Betätigen | Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer | Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 € | 40 | 7 Arbeitstage | 12.9 | 29.2 | 15.7 | - | Sonstige | -|- | -|- | 39|148.8 | Sonstige | DC | 0 | 2 | |||
6.16 € | 30 | auf Anfrage | 12.9 | 29.2 | 15.7 | - | Sonstige | -|- | -|- | 39|148.8 | Sonstige | DC | 0 | 2 |
Loading...
Nennstrom(A) | - | Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme | falsch | Fahren, Einstellung wechseln | Monostabil |
---|---|---|---|---|---|
Mit forcierten Kontakte | falsch | Ausführung des Schalters | Einfacher Kontakt | Komplett mit Sockel | falsch |
Mit LED- Anzeige | - | Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Antrieb, Polarisation
Art der elektrischen Anschluss
Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V)
Netzspannung Us bei DC(V)
Schutzart (IP)
Spannungsart zum Betätigen
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften