Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2903693 |
2903694 |
2903695 |
2903696 |
2907027 |
2908897 |
2908898 |
2909207 |
2909211 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Netzspannung Us bei AC 50 Hz (V) | Netzspannung Us bei AC 60 Hz (V) | Netzspannung Us bei DC (V) | Spannungsart zum Betätigen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | -|- | -|- | 20.4|26.4 | DC | |||
15.95 € | 20 | 7 Arbeitstage | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | -|- | AC | |||
16.10 € | 20 | 75 Arbeitstage | 102|132 | 102|132 | -|- | AC | |||
16.50 € | 20 | 7 Arbeitstage | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC | |||
17.65 € | 20 | 7 Arbeitstage | -|- | -|- | 187|242 | DC | |||
16.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | -|- | -|- | 20.4|52.8 | DC | |||
16.85 € | 20 | 7 Arbeitstage | -|- | -|- | 93.5|121 | DC | |||
17.70 € | 50 | 7 Arbeitstage | -|- | -|- | 106.25|137.5 | DC | |||
17.05 € | 50 | 7 Arbeitstage | -|- | -|- | 10.2|13.2 | DC |
Loading...
Nennstrom(A) | - | Breite(mm) | 35 | Höhe(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 54.4 | Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme | falsch | Antrieb, Polarisation | - |
Fahren, Einstellung wechseln | Monostabil | Mit forcierten Kontakte | falsch | Ausführung des Schalters | Einfacher Kontakt |
Komplett mit Sockel | falsch | Art der elektrischen Anschluss | Steckanschluss | Schutzart (IP) | Sonstige |
Mit LED- Anzeige | - | Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer | 0 |
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V)
Netzspannung Us bei DC(V)
Spannungsart zum Betätigen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften