Relaismodul, PLC-RPT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1078683
1078801
1079389
1079404
2900293
2900294
2900295
2900296
2900308
2900309
2900314
2900319
2900320
2900322
2900323
2900324
2900334
2900340
2900341
2900342
2900345
2900346
2900347
2900348
2900350
2900351
2909513
2909514
2909515
2909516
2909527
2909528
2909529
2909530
2909532
2909533
2909534
2909666
2909667
2909668
2909669
2909670
2909671
2909672
2909673
2909674
2909676
2909677
2909678
2909679
2909680
2910110
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Antrieb, Polarisation Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zum Betätigen Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt

23.60 €

10 7 Arbeitstage 13.95Polarisiert-|--|-19.2|33.6DC10

21.65 €

10 7 Arbeitstage 13.95Polarisiert-|--|-10.44|16.8DC10

73.15 €

10 7 Arbeitstage 13.95Polaritätsfrei190|253190|253-|-AC02

73.15 €

10 7 Arbeitstage 13.95Polaritätsfrei190|253190|253-|-AC01

20.75 €

10 7 Arbeitstage 13.95-20.6|33.620.6|33.620.6|33.6AC/DC01

20.20 €

10 7 Arbeitstage 13.95--|--|-40.3|60DC01

21.45 €

10 12 Arbeitstage 13.95--|--|-51|84DC01

21.90 €

10 7 Arbeitstage 13.95-102|168102|168102|168AC/DC01

18.95 €

10 7 Arbeitstage 6.15--|--|-37.4|60DC01

21.15 €

10 12 Arbeitstage 6.15--|--|-46.6|84DC01

23.00 €

10 7 Arbeitstage 6.15-93.6|16893.6|16893.6|168AC/DC10

47.40 €

10 19 Arbeitstage 6.2--|--|-50.4|90DC01

47.40 €

10 7 Arbeitstage 6.2--|--|-77|137.5DC01

45.65 €

10 26 Arbeitstage 6.2--|--|-50.4|90DC01

66.90 €

10 7 Arbeitstage 6.2--|--|-77|137.5DC01

66.40 €

10 7 Arbeitstage 13.95--|--|-20.2|33.6DC01

23.05 €

10 7 Arbeitstage 13.95--|--|-51|84DC02

22.35 €

10 12 Arbeitstage 13.95--|--|-40.3|60DC02

24.60 €

10 12 Arbeitstage 13.95--|--|-51|84DC02

27.15 €

10 7 Arbeitstage 13.95-102|168102|168102|168AC/DC02

40.40 €

10 7 Arbeitstage 13.95-172.5|264.5172.5|264.5-|-AC02

66.65 €

10 7 Arbeitstage 13.95--|--|-20.2|33.6DC02

72.90 €

10 7 Arbeitstage 13.95--|--|-50.4|90DC02

72.90 €

10 7 Arbeitstage 13.95--|--|-77|137.5DC02

74.60 €

10 19 Arbeitstage 13.95--|--|-50.4|90DC02

74.60 €

10 7 Arbeitstage 13.95--|--|-77|137.5DC02

26.30 €

10 26 Arbeitstage 13.95--|--|-10.3|16.8DC02

24.95 €

10 7 Arbeitstage 13.95--|--|-20.2|33.6DC02

29.35 €

10 12 Arbeitstage 13.95-102|168102|168102|168AC/DC02

30.25 €

10 12 Arbeitstage 13.95-179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC02

20.15 €

10 12 Arbeitstage 6.15--|--|-9.72|16.8DC01

19.20 €

10 7 Arbeitstage 6.15--|--|-18.5|33.6DC01

28.10 €

10 12 Arbeitstage 6.15-93.6|16893.6|16893.6|168AC/DC01

28.90 €

10 12 Arbeitstage 6.15-179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

24.30 €

10 7 Arbeitstage 13.95--|--|-20.2|33.6DC01

30.00 €

10 12 Arbeitstage 13.95-102|168102|168102|168AC/DC01

30.90 €

10 12 Arbeitstage 13.95-179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

20.20 €

10 7 Arbeitstage 6.15--|--|-9.7|16.8DC01

15.25 €

20 7 Arbeitstage 6.15--|--|-18.5|33.6DC01

23.65 €

10 7 Arbeitstage 6.15-19.4|33.619.4|33.619.4|33.6AC/DC01

22.45 €

10 12 Arbeitstage 6.15-93.6|16893.6|16893.6|168AC/DC01

23.35 €

10 12 Arbeitstage 6.15-179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

21.30 €

10 12 Arbeitstage 6.15--|--|-9.7|16.8DC01

16.15 €

20 7 Arbeitstage 6.15--|--|-18.5|33.6DC01

24.65 €

10 12 Arbeitstage 6.15-18.5|33.618.5|33.618.5|33.6AC/DC01

23.35 €

10 12 Arbeitstage 6.15-93.6|16893.6|16893.6|168AC/DC01

24.30 €

10 12 Arbeitstage 6.15-179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

15.25 €

20 7 Arbeitstage 6.15--|--|-18.5|33.6DC10

16.20 €

20 7 Arbeitstage 6.15--|--|-18.5|33.6DC10

24.30 €

10 12 Arbeitstage 6.15-93.6|16893.6|16893.6|168AC/DC10

25.20 €

10 12 Arbeitstage 6.15-179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC10

34.15 €

10 7 Arbeitstage 6.2Polaritätsfrei179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Höhe(mm) 80 Tiefe(mm) 94
Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Fahren, Einstellung wechseln Monostabil Mit forcierten Kontakte falsch
Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt Komplett mit Sockel wahr Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Schutzart (IP) IP20 Mit LED- Anzeige - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0

Technischer Support