Einzelrelais, REL-IR2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2903659
2903660
2903661
2903662
2903663
2903664
2903665
2903666
2903667
2903668
2907051
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb, Polarisation Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zum Betätigen

9.80 €

20 7 Arbeitstage --|--|-9.4|23.4DC

10.25 €

20 7 Arbeitstage --|--|-18.7|46.8DC

9.80 €

20 7 Arbeitstage --|--|-37.4|93.6DC

9.94 €

20 7 Arbeitstage --|--|-46.8|117DC

10.05 €

20 7 Arbeitstage --|--|-85.8|214.5DC

10.05 €

20 7 Arbeitstage --|--|-97.5|243.8DC

12.65 €

20 7 Arbeitstage --|--|-171.6|429DC

9.53 €

20 7 Arbeitstage -18.7|33.118.7|33.1-|-AC

9.80 €

20 7 Arbeitstage -93.6|165.693.6|165.6-|-AC

9.80 €

20 7 Arbeitstage -179.4|317.4179.4|317.4-|-AC

7.19 €

30 7 Arbeitstage Polaritätsfrei-|--|-18.7|46.8DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 21.2 Höhe(mm) 27.5
Tiefe(mm) 35.6 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Fahren, Einstellung wechseln Monostabil
Mit forcierten Kontakte falsch Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt Komplett mit Sockel falsch
Art der elektrischen Anschluss Steckanschluss Schutzart (IP) Sonstige Mit LED- Anzeige -
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 2

Technischer Support