Sicherheitsrelais, REL-SR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2908777

Teilenummer
2908777
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.50 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 12.5 Höhe(mm) 29
Tiefe(mm) 25.5 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation -
Fahren, Einstellung wechseln Monostabil Mit forcierten Kontakte wahr Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt
Komplett mit Sockel falsch Art der elektrischen Anschluss Sonstige Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei DC(V) 19.2|26.4 Schutzart (IP) IP20
Mit LED- Anzeige - Spannungsart zum Betätigen DC Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 2

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsrelais, REL-SR, die Teilenummer ist 2908777.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2908777.

Technischer Support