Relaismodul DEK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2941183

Teilenummer
2941183
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.45 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 6.15 Höhe(mm) 79.6
Tiefe(mm) 56 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation -
Fahren, Einstellung wechseln Monostabil Mit forcierten Kontakte falsch Ausführung des Schalters Doppelkontakt
Komplett mit Sockel wahr Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) 4.5|5.5
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) 4.5|5.5 Netzspannung Us bei DC(V) 4.5|5.5 Schutzart (IP) -
Mit LED- Anzeige - Spannungsart zum Betätigen AC/DC Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 1 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 0

Sie befinden sich auf der Seite für Relaismodul DEK, die Teilenummer ist 2941183.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2941183.

Technischer Support