Überwachungsrelais, EMD-BL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2903521
2903522
2903523
2903524
2903525
2903526
2903527
2903528
2906252
2906253
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Strommessbereich
(A)
Externer Stromwandler Spannungsmessbereich
(V)
Einphasig unter Spannung möglich Dreiphasige Spannung möglich Einphasige Spannung möglich Drei-Phasen - Spannung möglich Single-Phasen - Hysterese möglich Drei-Phasen - Hysterese möglich Enthält die Funktion DC- Spannung Enthält die Funktion DC- Spannung Enthält Funktion Gleichspannung - Hysterese Art des Spannungsmessbereich Einphasig unter Strom möglich Dreiphasenunterstrom möglich Einphasiger Überstrom möglich Dreiphasenüberstrom möglich Enthält die Funktion Gleichspannung unter Strom Enthält die Funktion Gleichspannung über Strom Funktion Hysterese Phasenfolgeüberwachung Phasenausfallerkennung Funktion unter Spannung Funktion über Spannung Funktion Asymmetrieerkennung Fehlerregistrierung möglich Anzahl der Messkreise Externer Reset möglich Art der elektrischen Anschluss Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Spannungsmessbereich 1
(V)
Spannungsmessbereich 2
(V)
Maximal zulässige Einschaltverzögerungszeit
(s)
Minimale einstellbare Einschaltverzögerungszeit
(s)
Maximal zulässige Verzögerungszeit (einstellbar) off-
(s)
Minimal einstellbare Verzögerungszeit (einstellbar) off-
(s)
Antwortwert Spannung
(V)
Spannungsart zum Betätigen Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt Temperaturmessbereich
(°C)
Widerstandsmessbereich
(Ohm)

145.09 €

2 7 Arbeitstage -|----------------------------Schraubverbindung-|--|--------------

145.09 €

2 7 Arbeitstage -|----------------------------Sonstige-|--|--------------

129.78 €

2 7 Arbeitstage ------------AC/DC---------------Schraubverbindung-|--|--|--|-----0|230-000--

129.78 €

2 7 Arbeitstage ------------AC/DC---------------Sonstige-|--|--|--|-----0|230AC/DC000--

129.78 €

2 7 Arbeitstage ------------AC---------------Schraubverbindung-|--|-280|519-|------|--000--

129.78 €

2 7 Arbeitstage ------------AC---------------Sonstige-|--|-280|519-|------|--000--

88.86 €

3 7 Arbeitstage ---|------------------wahrwahrfalsch-wahr---Schraubverbindung-|--|--------------

88.86 €

3 7 Arbeitstage ---|------------------wahrwahrfalsch-wahr-----|--|--------------

92.24 €

2 7 Arbeitstage ----------------------------Schraubverbindung195.5|253195.5|253-------AC001-|--|-

92.24 €

2 7 Arbeitstage ----------------------------Sonstige195.5|253195.5|253-------AC001-|--|-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 17.5 Höhe(mm) 88 Tiefe(mm) 65.5
Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme - Netzspannung Us bei DC(V) -|-

Technischer Support