Relaismodul EMG 17

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2941332
2946654
2952910
2956411
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Fahren, Einstellung wechseln Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zum Betätigen Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt

86.15 €

10 35 Arbeitstage 79.36Monostabil38.4|52.838.4|52.838.4|52.8AC/DC2

78.85 €

10 49 Arbeitstage 79.31Bistabil-|--|-38.4|52.8DC1

78.85 €

10 7 Arbeitstage 79.31Bistabil-|--|-19.2|26.4DC1

78.85 €

10 7 Arbeitstage 79.31Bistabil-|--|-19.2|26.4DC1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 17.5 Tiefe(mm) 62.5
Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation - Mit forcierten Kontakte falsch
Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt Komplett mit Sockel wahr Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Schutzart (IP) - Mit LED- Anzeige - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 0

Technischer Support