Sicherheitsrelais-Modul, PSR-MM25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2702355
2702356
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Art der elektrischen Anschluss

582.60 €

1 89 Arbeitstage 112.2Schraubverbindung

582.60 €

1 89 Arbeitstage 116.6Federzuganschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 12.5 Tiefe(mm) 114.5 Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr
Mit Genehmigung nach UL falsch Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme wahr Mit Rückkopplungsschaltung falsch
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt 1 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter 2 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter 0 Funktion Drehzahl falsch
Funktionsstillstandsüberwachung wahr Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei DC(V) 24|24 Mit Genehmigung für den TÜV falsch Mit Genehmigung für BG BIA falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Betriebsfrequenz(Hz) 3000|3000 Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Ebene e
Spannungsart zum Betätigen DC Auswertung der Eingänge zweikanalig SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support